The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • SB480

Schakelaar 4-polig 80 A SB480

EAN-nummer
3250615524805
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Niet meer leverbaar

Schakelaar 4-polig 80 A

SB480

  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    4
  • Pool­type
    4P
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    80 A
  • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kort­sluit­stroom Icc met gl-g­G-ze­ke­ringen
    10 kA
  • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22A
    80 A
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    3,60 - 3,60 NM
Span­ning
  • Type voeding
    AC
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    500 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    6000 V
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    4
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Afme­tingen
  • Hoogte
    85 mm
  • Breedte
    72 mm
  • Diepte
    72 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal maak­con­tacten
    4
  • Aantal verbreek­con­tacten
    0
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -10 - 50 °C
Levens­duur
  • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
    90000
  • Elektrische levens­duur bij nomi­nale belas­ting bij AC22
    7500
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    16,70 W

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding SB480 | Hager Nederland

    Afbeelding SB480

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad SB480 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad SB480

    Schakelaar 4-polig 80 A

    PDF
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group