The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • REW112X
    EAN-nummer
    3599430011276
    Verpakking
    1 Stuk

    Inbouwbehuizing grootte 2 voor deurstation elcom.one REW112X

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Inbouwbehuizing grootte 2 voor deurstation elcom.one

    REW112X

    • Technische eigenschappen
    • Downloads

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Materiaal
      Metaal, RVS
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Breedte
      92 mm
    • Hoogte
      270,20 mm
    • Diepte
      47 mm
    • Aantal eenheden
      1
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Func­ties
    • Inte­greer­bare dief­stal­be­vei­li­ging
      Nee
    Teksten
    • Monta­ge­wijze
      Met uitschuif­bare muur­an­kers

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding REW112X | Hager Nederland

      Afbeelding REW112X

    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding en-GB 2018-03-06 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding en-GB 2018-03-06

      PDF
      396,80 kB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for REW1XX - Housing flush-mounted for door station (NL 2015-08) | Hager Nederland

      Manual for REW1XX - Housing flush-mounted for door station (NL 2015-08)

      Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

      PDF
      258,19 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group