The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • REU610X
    EAN-nummer
    3599430013171
    Verpakking
    1 Stuk

    Audio-/videomodule, 2-draads, voor deurstation elcom.76x76mm REU610X

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Audio-/videomodule, 2-draads, voor deurstation elcom.76x76mm

    REU610X

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Inbouwinstallatie
    Materiaal
    • Kleur
      Zwart
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    • Materiaal
      Metaal, Kunst­stof
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Aantal beltoetsen
      0
    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      24 - 24 V
    Afme­tingen
    • Hoogte
      85 mm
    • Breedte
      85 mm
    • Diepte
      23 mm
    • Diameter came­r­akoepel
      33 mm
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 55 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -30 - 80 °C
    Vermogen
    • Stroom­ver­bruik tijdens gebruik
      2,40 VA
    • Ener­gie­ver­bruik standby
      0,24 W
    Func­ties
    • Functie
      Bekijken
    Aansluiting
    • Leiding­door­snede
      0 - 0 mm²
    Samen­stel­ling
    • Modulaire bouw­vorm
      Ja
    Teksten
    • Monta­ge­wijze
      Montage in behui­zing opbouw of inbouw
    • Aftak­punt
      Opsteek­baar aansluit­klem­men­blok met schroef­klemmen, Aansluitingen voor modu­le-ver­bin­dings­kabel
    • Verlich­ting
      Onzicht­bare, verblin­dings­vrije IR led-nacht­ver­lich­ting
    • Bevei­li­ging
      Luid­spreker en micro­foon met bevei­li­ging tegen door­prikken

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration REU610X
    PDF
    RoHS report REU610X
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding REU610X | Hager Nederland

      Afbeelding REU610X

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad REU610X | Hager Nederland

      Hager Productdatablad REU610X

      Audio-/videomodule, 2-draads, voor deurstation elcom.76x76mm

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding en-GB 2017-12-22 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding en-GB 2017-12-22

      PDF
      6,31 MB
      Afbeelding Instructiehandleiding en-GB 2023-03-27 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding en-GB 2023-03-27

      PDF
      1,01 MB
      Afbeelding Instructiehandleiding nl-NL 2017-12-22 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding nl-NL 2017-12-22

      PDF
      6,28 MB
      Afbeelding Instructiehandleiding nl-NL 2023-03-27 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding nl-NL 2023-03-27

      PDF
      1003,45 kB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2023-08-18 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding nl-NL 2023-08-18

      PDF
      6,80 MB
      Afbeelding Manual for REN610X-REU510X-REU610X - VIDEO modules / VIDEO insert replacement 2-wire (NL 2015-08) | Hager Nederland

      Manual for REN610X-REU510X-REU610X - VIDEO modules / VIDEO insert replacement 2-wire (NL 2015-08)

      Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

      PDF
      740,10 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2022-10-13

      PDF
      203,42 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group