The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • REU311X
    EAN-nummer
    3599430013881
    Verpakking
    1 Stuk

    Audiomodule, 2-draads, stand-alone REU311X

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Audiomodule, 2-draads, stand-alone

    REU311X

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Inbouwinstallatie
    Materiaal
    • Kleur
      Zwart
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Aantal beltoetsen
      0
    Afme­tingen
    • Hoogte
      99 mm
    • Breedte
      75 mm
    • Diepte
      27 mm
    Aansluiting
    • Leiding­door­snede
      0 - 0 mm²
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Samen­stel­ling
    • Modulaire bouw­vorm
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration REU311X
    PDF
    RoHS report REU311X
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding REU311X | Hager Nederland

      Afbeelding REU311X

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad REU311X | Hager Nederland

      Hager Productdatablad REU311X

      Audiomodule, 2-draads, stand-alone

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for REU311X - Door loudspeaker built-in (NL 2015-08) | Hager Nederland

      Manual for REU311X - Door loudspeaker built-in (NL 2015-08)

      Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

      PDF
      556,82 kB
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding de-DE, it-IT, fr-FR, nl-NL, en-GB 2015-05-14 | Hager Nederland

      Handleiding de-DE, it-IT, fr-FR, nl-NL, en-GB 2015-05-14

      PDF
      588,56 kB
      Afbeelding Handleiding nl-NL 2015-05-14 | Hager Nederland

      Handleiding nl-NL 2015-05-14

      PDF
      568,59 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2022-10-18

      PDF
      201,64 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group