The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • REQ602X

Deurstation video, 2 drukknoppen met feedbackmodule, 2-draads, elcom.one RVS REQ602X

EAN-nummer
3599430012082
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Dit product is niet meer leverbaar. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl

Deurstation video, 2 drukknoppen met feedbackmodule, 2-draads, elcom.one RVS

REQ602X

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
REW211X
REW211X
Opbouwbehuizing grootte 1 voor deurstation elcom.one
€ 118,00/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
REW111X
REW111X
Inbouwbehuizing grootte 1 voor deurstation elcom.one
€ 94,50/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Materiaal
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Materiaal
    RVS
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Aantal beltoetsen
    2
Span­ning
  • Bedrijfsspan­ning
    24 - 24 V
Afme­tingen
  • Hoogte
    242 mm
  • Breedte
    133,50 mm
  • Diepte
    25 mm
  • Diameter came­r­akoepel
    33 mm
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -20 - 55 °C
  • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
    -30 - 80 °C
Func­ties
  • Deur­com­mu­ni­ca­ti­e­type
    Audio + Video
Aansluiting
  • Leiding­door­snede
    0 - 0 mm²
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage, Opper­vlak­te­mon­tage
Teksten
  • Monta­ge­wijze
    Voor verti­cale montage, Breuk­be­sten­dige, vlakke oproep­drukker, Montage in behui­zing opbouw of inbouw
  • Aftak­punt
    Opsteek­baar aansluit­klem­men­blok met schroef­klemmen
  • Verlich­ting
    Homo­gene witte led-op­roep­toetsen met achter­grond­ver­lich­ting, Onzicht­bare, verblin­dings­vrije IR led-nacht­ver­lich­ting
  • Bevei­li­ging
    Luid­spreker en micro­foon met bevei­li­ging tegen door­prikken

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding REQ602X | Hager Nederland

    Afbeelding REQ602X

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad REQ602X | Hager Nederland

    Hager Productdatablad REQ602X

    Deurstation video, 2 drukknoppen met feedbackmodule, 2-draads, elcom.one RVS

    PDF
  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding en-GB 2018-08-27 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding en-GB 2018-08-27

    PDF
    1,95 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2021-02-04

    PDF
    1,04 MB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2021-02-03

    PDF
    1,47 MB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group