Deurstation audio, 10 drukknoppen met feedbackmodule, 2-draads, elcom.one RVS REQ110X

EAN-nummer
3599430011948
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
E10
Brutoprijs
€ 985,00
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Bedie­ning en signa­le­ring
  • Aantal beltoetsen
    10
Span­ning
  • Bedrijfsspan­ning
    24 - 24 V
Afme­tingen
  • Diepte
    25 mm
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -20 - 55 °C
Tekst
  • Monta­ge­wijze
    Voor verti­cale montage, Breuk­be­sten­dige, vlakke oproep­drukker, Montage in opbouw- of inbouw­be­hui­zing­in­bouw
  • Aftak­punt
    Opsteek­baar aansluit­klem­men­blok met schroef­klemmen

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding REQ110X | Hager Nederland

    Afbeelding REQ110X

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2014-05-27 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding en-GB 2014-05-27

    PDF
    2,32 MB
    Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2014-05-27 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding nl-NL 2014-05-27

    PDF
    2,27 MB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.