The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • REQ020X
    EAN-nummer
    3599430011580
    Verpakking
    1 Stuk

    Deurstation audio, 20 drukknoppen, 2-draads, elcom.one RVS REQ020X

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Deurstation audio, 20 drukknoppen, 2-draads, elcom.one RVS

    REQ020X

    • Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      RVS
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Aantal beltoetsen
      20
    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      24 - 24 V
    Afme­tingen
    • Hoogte
      422 mm
    • Breedte
      225,50 mm
    • Diepte
      25 mm
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 55 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -30 - 80 °C
    Func­ties
    • Deur­com­mu­ni­ca­ti­e­type
      Audio
    Aansluiting
    • Leiding­door­snede
      0 - 0 mm²
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage, Opper­vlak­te­mon­tage
    Teksten
    • Monta­ge­wijze
      Voor verti­cale montage, Breuk­be­sten­dige, vlakke oproep­drukker, Montage in behui­zing opbouw of inbouw
    • Aftak­punt
      Opsteek­baar aansluit­klem­men­blok met schroef­klemmen
    • Verlich­ting
      Homo­gene witte led-op­roep­toetsen met achter­grond­ver­lich­ting
    • Bevei­li­ging
      Luid­spreker en micro­foon met bevei­li­ging tegen door­prikken
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group