Audio-/videomodule, 2D, elcom.modesta • REN610X | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            • https://hager.com/nl/zoeken
            Menu
            • Productcatalogus
            • Projectoplossingen
              Refe­ren­ties waar we trots op zijn
              Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
              Bekijk referenties
              • Projectoplossingen
              • Project­or­ga­ni­satie
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Ener­gie­dis­tri­bu­tie­
                • Verdeel­sys­teem Univers N HS
                • Verdeel­sys­teem Unimes
                • Vermo­gens­au­to­maten
                • Rail­ko­ker­
                • Alles bekijken
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Kabel­ma­na­ge­ment
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Schakelmateriaal
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Refe­ren­tie­s
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Alles bekijken
            • Kennis en inspiratie
              Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
              Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
              Naar productnieuws
              • Kennis en inspiratie
              • Laadinfrastructuur en energiemanagement
                • Witty Start
                • Witty Solar en Flow
                • Witty Share
                • Witty Park
                • Alles bekijken
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Kennis­ar­ti­kelen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Producten uitge­licht
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Trai­ningen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Onze events
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Alles bekijken
            • Support
              Download centrum
              Ontdek alle product documentatie en brochures.
              Ga naar download centrum
              • Support
              • Contact­for­mu­lier
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Servi­ce­mel­ding
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • FAQ
                • Alge­meen
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • FAQ Hager Ready
                • Huis en gebouwautomatisering
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Schakelmateriaal
                • Software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Downloads
                • Brochures laadin­fra­struc­tuur
                • Brochures utiliteit
                • Brochures woningbouw
                • Certi­fi­caten en vekla­ringen
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Apps en tools
                • Magneet­scha­ke­laar­tool
                • Apps
                • Hagercad software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • How-to video's
                • Auto­ma­ti­se­ring en veilig­heid
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • Hoofd­com­po­nenten
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Modu­laire componenten
                • Schakelmateriaal
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Partners
                • Domo­ti­ca­part­ners
                • Groot­han­de­laren
                • Instal­la­tie­part­ners
                • Paneel­bouw­part­ners
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Alles bekijken
            • Over ons
              Kom werken bij Hager!
              Kom werken bij Hager!
              Naar vacatures
              • Over ons
              • Duur­zaam­heid
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Leve­rings­si­tu­atie
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Wie we zijn
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Werken bij hager
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Alles bekijken
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • Deur­com­mu­ni­catie
            • Twee­draads video/au­dio-­tech­no­logie
            • Twee­draads tech­no­logie - buiten­sta­tions en toebe­horen
            • REN610X
            REN610X - Audio-/videomodule, 2-draads, voor deurstation elcom.modesta
            REN610X - Audio-/videomodule, 2-draads, voor deurstation elcom.modesta
            REN610X - Audio-/videomodule, 2-draads, voor deurstation elcom.modesta

            Audio-/videomodule, 2-draads, voor deurstation elcom.modesta

            REN610X

            REN610X - Audio-/videomodule, 2-draads, voor deurstation elcom.modesta
            REN610X - Audio-/videomodule, 2-draads, voor deurstation elcom.modesta
            REN610X - Audio-/videomodule, 2-draads, voor deurstation elcom.modesta
            • Twee­draads tech­no­logie - buiten­sta­tions en toebe­horen

            Audio-/videomodule, 2-draads, voor deurstation elcom.modesta REN610X

            EAN-nummer
            3599430013539
            Verpakking
            1 Stuk
            Artikelgroep
            E11
            Brutoprijs
            € 1.175,00
            / Stuk *
            € 1.175,00
            / Stuk *
            Vind wederverkoper

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Technische eigenschappen

            Aansluitmogelijk­heden
            • Aansluit­wijze
              Inbouwinstallatie
            Materiaal
            • Afwerking opper­vlakte
              Mat
            • Materiaal
              Metaal, RVS
            Bedie­ning en signa­le­ring
            • Aantal beltoetsen
              0
            Span­ning
            • Bedrijfsspan­ning
              24 - 24 V
            Afme­tingen
            • Hoogte
              120 mm
            • Breedte
              120 mm
            • Diepte
              36 mm
            • Diameter came­r­akoepel
              33 mm
            Gebruiks­voor­waarden
            • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
              -20 - 55 °C
            • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
              -30 - 80 °C
            Teksten
            • Monta­ge­wijze
              Montage in behui­zing opbouw of inbouw
            • Aftak­punt
              Opsteek­baar aansluit­klem­men­blok met schroef­klemmen, Aansluitingen voor modu­le-ver­bin­dings­kabel
            Vermogen
            • Stroom­ver­bruik tijdens gebruik
              5,80 VA
            • Ener­gie­ver­bruik standby
              0,14 W
            Func­ties
            • Functie
              Bekijken
            Compa­ti­bi­li­teit
            • Installatie­tech­niek voor deur­com­mu­ni­catie
              2-draads
            Aansluiting
            • Leiding­door­snede
              0 - 0 mm²

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja

            Certificeringen en documenten

            REACH declaration REN610X (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration REN610X (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Afbeelding

              Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

              Afbeelding REN610X | Hager Nederland

              Afbeelding REN610X

            • Instructiehandleiding

              Afbeelding Instructiehandleiding en-GB 2017-12-22 | Hager Nederland

              Instructiehandleiding en-GB 2017-12-22

              PDF
              6,31 MB
              Afbeelding Instructiehandleiding en-GB 2018-03-06 | Hager Nederland

              Instructiehandleiding en-GB 2018-03-06

              PDF
              396,80 kB
              Afbeelding Instructiehandleiding en-GB 2023-03-27 | Hager Nederland

              Instructiehandleiding en-GB 2023-03-27

              PDF
              1,01 MB
              Afbeelding Instructiehandleiding nl-NL 2017-12-22 | Hager Nederland

              Instructiehandleiding nl-NL 2017-12-22

              PDF
              6,28 MB
              Afbeelding Instructiehandleiding nl-NL 2023-03-27 | Hager Nederland

              Instructiehandleiding nl-NL 2023-03-27

              PDF
              1003,45 kB
            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

              Declaration of Conformity

              Conformiteitsverklaring International 2022-10-13

              PDF
              203,42 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              REQ001X - Deurstation audio, 1 drukknop, 2-draads, elcom.one RVS
              REQ001X
              Deurstation audio, 1 drukknop, 2-draads, elcom.one RVS
              Brutoprijs
              € 491,00
              / Stuk *
              € 491,00
              / Stuk *
            • 2
              REQ002X - Deurstation audio, 2 drukknoppen, 2-draads, elcom.one RVS
              REQ002X
              Deurstation audio, 2 drukknoppen, 2-draads, elcom.one RVS
              Brutoprijs
              € 510,00
              / Stuk *
              € 510,00
              / Stuk *
            • 3
              REQ004X - Deurstation audio, 4 drukknoppen, 2-draads, elcom.one RVS
              REQ004X
              Deurstation audio, 4 drukknoppen, 2-draads, elcom.one RVS
              Brutoprijs
              € 555,00
              / Stuk *
              € 555,00
              / Stuk *
            • 4
              REQ006X - Deurstation audio, 6 drukknoppen, 2-draads, elcom.one RVS
              REQ006X
              Deurstation audio, 6 drukknoppen, 2-draads, elcom.one RVS
              Brutoprijs
              € 700,00
              / Stuk *
              € 700,00
              / Stuk *
            • 5
              REQ008X - Deurstation audio, 8 drukknoppen, 2-draads, elcom.one RVS
              REQ008X
              Deurstation audio, 8 drukknoppen, 2-draads, elcom.one RVS
              Brutoprijs
              € 750,00
              / Stuk *
              € 750,00
              / Stuk *
            *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

            Projectoplossingen

            • Oplossingen voor projecten
            • Referentieprojecten
            • Schakel- en verdeelinrichting
            • Service en onderhoud
            • Maatwerkmogelijkheden
            • Samenwerking

            Productcatalogus

            • Nieuws en innovaties
            • Verdeler-assortiment
            • Hoofdcomponenten
            • Modulair schakelen, beveiligen
              Schakelmateriaal
            • Gebouwautomatisering
            • Wandgoten

            Ondersteuning

            • Contactgegevens
            • Vind een partner
            • FAQ's
            • How-to video's
            • Apps en tools
            • Downloads
            • Kennisartikelen
            • Trainingsaanbod
            • Carrière

            Wie zijn wij

            Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

            Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

            Meer over ons & Werken bij ons

            • Leveringsvoorwaarden
            • Privacybeleid
            • Hager Group
            • Een kwetsbaarheid melden

            © 2021 Ha­ger Group