The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • REN410X
    EAN-nummer
    3599430013515
    Verpakking
    1 Stuk

    Audiomodule, 2-draads, voor deurstation elcom.modesta REN410X

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Audiomodule, 2-draads, voor deurstation elcom.modesta

    REN410X

    • Technische eigenschappen
    • Downloads

    Technische eigenschappen

    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Inbouwinstallatie
    Materiaal
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      Metaal, RVS
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Aantal beltoetsen
      0
    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      24 - 24 V
    Afme­tingen
    • Hoogte
      120 mm
    • Breedte
      120 mm
    • Diepte
      21 mm
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 55 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -30 - 80 °C
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Installatie­tech­niek voor deur­com­mu­ni­catie
      2-draads
    Aansluiting
    • Leiding­door­snede
      0 - 0 mm²
    Samen­stel­ling
    • Modulaire bouw­vorm
      Ja
    Teksten
    • Monta­ge­wijze
      Montage in behui­zing opbouw of inbouw
    • Aftak­punt
      Opsteek­baar aansluit­klem­men­blok met schroef­klemmen, Aansluitingen voor modu­le-ver­bin­dings­kabel
    • Bevei­li­ging
      Luid­spreker en micro­foon met bevei­li­ging tegen door­prikken

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding REN410X | Hager Nederland

      Afbeelding REN410X

    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding en-GB 2017-12-22 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding en-GB 2017-12-22

      PDF
      5,70 MB
      Afbeelding Instructiehandleiding en-GB 2018-03-06 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding en-GB 2018-03-06

      PDF
      396,80 kB
      Afbeelding Instructiehandleiding en-GB 2023-03-01 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding en-GB 2023-03-01

      PDF
      1,23 MB
      Afbeelding Instructiehandleiding nl-NL 2014-05-27 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding nl-NL 2014-05-27

      PDF
      1,19 MB
      Afbeelding Instructiehandleiding nl-NL 2017-12-22 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding nl-NL 2017-12-22

      PDF
      5,67 MB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2015-04-16 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding nl-NL 2015-04-16

      PDF
      6,71 MB
      Afbeelding Manual for REN410X-REU310X-REU410X - AUDIO modules / AUDIO insert replacement 2-wire (NL 2015-08) | Hager Nederland

      Manual for REN410X-REU310X-REU410X - AUDIO modules / AUDIO insert replacement 2-wire (NL 2015-08)

      Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

      PDF
      530,37 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2022-10-18

      PDF
      203,19 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group