The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • REN232X
    EAN-nummer
    3599430013577
    Verpakking
    1 Stuk

    Numerieke toegangscontrole-module, elcom.modesta REN232X

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Numerieke toegangscontrole-module, elcom.modesta

    REN232X

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      120 mm
    • Breedte
      120 mm
    • Diepte
      26 mm
    Materiaal
    • Kleur
      RVS
    • Materiaal
      Metaal, RVS
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Gebor­steld
    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning bij AC 50 Hz
      12 - 12 V
    • Bedrijfsspan­ning bij AC 60 Hz
      12 - 12 V
    Vermogen
    • Stroom­ver­bruik
      70 mA
    Samen­stel­ling
    • Aantal tege­lij­ker­tijd geldige toegangs-ID's
      2
    Teksten
    • Aftak­punt
      2x poten­ti­aal­vrije schakel­con­tacten 24 V/1 A
    • Hoofd­func­ties
      Vergren­de­ling gedu­rende 60 seconden na 5 maal ongel­dige invoer, Toegangs­con­trole met cijfer­com­bi­natie, Stan­da­lone werking zonder verdere rege­leen­heid, Indi­vi­duele codes van 1 tot 8 cijfers zijn program­meer­baar
    • Monta­ge­wijze
      Montage in Mode­sta-af­dekraam
    • Span­ning
      Zonder PoE-­voe­ding

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration REN232X
    PDF
    RoHS report REN232X
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding REN232X | Hager Nederland

      Afbeelding REN232X

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad REN232X | Hager Nederland

      Hager Productdatablad REN232X

      Numerieke toegangscontrole-module, elcom.modesta

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding en-GB 2018-03-06 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding en-GB 2018-03-06

      PDF
      396,80 kB
      Afbeelding Instructiehandleiding en-GB 2018-05-24 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding en-GB 2018-05-24

      PDF
      1,10 MB
      Afbeelding Instructiehandleiding nl-NL 2018-05-24 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding nl-NL 2018-05-24

      PDF
      1,08 MB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for REN232X - REN232X - Code lock module built-in (EN 2016-06) | Hager Nederland

      Manual for REN232X - REN232X - Code lock module built-in (EN 2016-06)

      Installatiehandleiding en-GB 2016-06-23

      PDF
      1,08 MB
      Afbeelding Manual for REN232X - REN232X - Code lock module built-in (NL 2016-06) | Hager Nederland

      Manual for REN232X - REN232X - Code lock module built-in (NL 2016-06)

      Installatiehandleiding nl-NL 2016-06-23

      PDF
      1,06 MB
    • Productbijlage

      Afbeelding WEEE symbol information | Hager Nederland

      WEEE symbol information

      Productbijlage fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, it-IT, es-ES, pt-PT, pl-PL, ru-RU, da-DK, lt-LT, hu-HU, fi-FI, sv-SE, nn-NO, cs-CZ 2017-03-28

      PDF
      604,07 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2022-10-19

      PDF
      201,91 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group