The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • REN230X
    EAN-nummer
    3599430013553
    Verpakking
    1 Stuk

    Kaartlezermodule, 2-draads, elcom.modesta REN230X

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Kaartlezermodule, 2-draads, elcom.modesta

    REN230X

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      120 mm
    • Breedte
      120 mm
    • Diepte
      31 mm
    Materiaal
    • Kleur
      RVS
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Gebor­steld
    • Materiaal
      Metaal, RVS
    Samen­stel­ling
    • Aantal tege­lij­ker­tijd geldige toegangs-ID's
      200
    • Contact­loos
      Ja
    • Stand-a­lone
      Ja
    • Wissel­con­tact poten­ti­aal­vrij
      Max. 24 V/1 A
    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning DC
      12 - 24 V
    • Bedrijfsspan­ning bij AC 50 Hz
      12 - 15 V
    • Bedrijfsspan­ning bij AC 60 Hz
      12 - 15 V
    Teksten
    • Aftak­punt
      Poten­ti­aal­vrij wissel­con­tact 24 V/1 A
    • Hoofd­func­ties
      Toegangs­con­trole met RFID-­trans­ponder, Selec­tief wissen afzon­der­lijke ID-kaarten, Stan­da­lone werking zonder verdere rege­leen­heid, Opslag­ruimte voor 200 ID-kaar­ten/­trans­pon­ders
    • Lees­een­heid
      Achter­lig­gend acryl glas­plaat, Opge­bracht "Wire­less Key" symbool, 2x led-­cij­fer­dis­play voor aandui­ding van actieve geheu­gen­op­slag
    • Monta­ge­wijze
      Montage in Mode­sta-af­dekraam
    • Span­ning
      Zonder PoE-­voe­ding
    Vermogen
    • Stroom­ver­bruik
      200 mA
    Func­ties
    • Toegangs­con­tro­lesysteem
      Trans­pon­der­lezer
    Aansluiting
    • Leiding­door­snede
      0 - 0 mm²
    Aansluitmogelijk­heden
    • Koppel­baar
      Nee
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 55 °C

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration REN230X
    PDF
    RoHS report REN230X
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding REN230X | Hager Nederland

      Afbeelding REN230X

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad REN230X | Hager Nederland

      Hager Productdatablad REN230X

      Kaartlezermodule, 2-draads, elcom.modesta

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding en-GB 2018-03-06 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding en-GB 2018-03-06

      PDF
      396,80 kB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for REN230X - Transponder reader module (NL 2015-07) | Hager Nederland

      Manual for REN230X - Transponder reader module (NL 2015-07)

      Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

      PDF
      234,39 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group