Afdekraam voor 6 (3x2) modules met inbouwbehuizing, elcom.modesta RVS REM106X
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurRVS
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalMetaal, RVS
Afmetingen
-
Hoogte440 mm
-
Breedte285 mm
-
Afmetingen afdekplaat (H x B x D)285 mm, 440 mm, 2 mm
-
Afmetingen van inbouwbehuizing (H x B x D)265 mm, 415 mm, 55 mm
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP54
Samenstelling
-
Modulaire bouwvormJa
Gewicht
-
Gewicht2800 g
Teksten
-
BeveiligingDemontagebeveiliging door schroeven speciaal ZY
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding REM106X
-
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding en-GB 2018-03-06
PDF396,80 kB
Meer documentatie