Afdekraam voor 1 module met inbouwbehuizing, elcom.modesta RVS REM101X
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurRVS
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalMetaal, RVS
Afmetingen
-
Hoogte180 mm
-
Breedte155 mm
-
Afmetingen afdekplaat (H x B x D)155 mm, 180 mm, 2 mm
-
Afmetingen van inbouwbehuizing (H x B x D)135 mm, 155 mm, 55 mm
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP54
Samenstelling
-
Modulaire bouwvormJa
Gewicht
-
Gewicht739 g
Teksten
-
BeveiligingDemontagebeveiliging door schroeven speciaal ZY
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding REM101X
-
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding en-GB 2018-03-06
PDF396,80 kB
Meer documentatie