The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • RED011X
    EAN-nummer
    3599430010057
    Verpakking
    1 Stuk

    Busvoeding met relais voor 2-draads deurcommunicatie, DIN-rail RED011X

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Busvoeding met relais voor 2-draads deurcommunicatie, DIN-rail

    RED011X

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      6
    Afme­tingen
    • Hoogte
      90 mm
    • Breedte
      106 mm
    • Diepte
      67 mm
    Materiaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    Aansluiting
    • Aantal aansluit­bare deel­ne­mers
      32
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Span­ning
    • Ingangsspan­ning
      230 - 230 V
    • Uitgangsspan­ning
      22 - 26 V
    • Bedrijfsspan­ning
      230 - 230 V
    • Bedrijfsspan­ning bij AC 60 Hz
      230 - 230 V
    Vermogen
    • Gloei- en halogeen­lamp 230 V
      2300 W
    • TL-lampen in duoschakeling
      1000 W
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Uitgangs­stroom
      1250 mA
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Teksten
    • Aftak­punt
      Met aansluiting voor poten­ti­aal­vrije uitgang, Invoer­uit­gang voor buscomponenten, Poten­ti­aal­vrije deur­opener en lichtschakel­con­tact

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration RED011X
    PDF
    RoHS report RED011X
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding RED011X | Hager Nederland

      Afbeelding RED011X

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad RED011X | Hager Nederland

      Hager Productdatablad RED011X

      Busvoeding met relais voor 2-draads deurcommunicatie, DIN-rail

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding en-GB 2018-03-06 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding en-GB 2018-03-06

      PDF
      396,80 kB
      Afbeelding Instructiehandleiding fr-FR, nl-NL 2020-01-01 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding fr-FR, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      7,68 MB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2023-03-24 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB 2023-03-24

      PDF
      552,15 kB
      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2023-03-24 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2023-03-24

      PDF
      736,85 kB
      Afbeelding Manual for RED011X-RED012X - Bus line power supply RMD (NL 2015-08) | Hager Nederland

      Manual for RED011X-RED012X - Bus line power supply RMD (NL 2015-08)

      Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

      PDF
      489,71 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-04-15 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-04-15

      PDF
      265,92 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group