Vervallen

Binnenstation audio, opbouw, 2-draads, elcom.touch antraciet mat REA114X

EAN-nummer
3599430010781
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Materiaal
  • Kleur
    Antra­ciet
  • Materiaal
    Kunst­stof, Ther­mo­plast
Afme­tingen
  • Breedte
    93 mm
  • Diepte
    16 mm
  • Hoogte
    74,50 mm
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    5 - 50 °C
Span­ning
  • Netspan­ning via bus
    24 - 24 V
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Stroom­ver­bruik in bedrijf
    180 mA
Teksten
  • Monta­ge­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging op beves­ti­gings­plaat mogelijk, Vlakke opbouw­mon­tage of op muur­doos, Voor verti­cale montage
  • Aftak­punt
    Voor vloer oproep­toets, Voor opti­o­nele extra voeding, Aansluit­klem­men­blok met schroef­klemmen
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.