The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • R3052VERZ

L6862-verzinkt buitenhoek FWK R3052VERZ

EAN-nummer
4012740890038
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Beschikbaarheid en prijs op aanvraag

L6862-verzinkt buitenhoek FWK

R3052VERZ

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Veilig­heid
  • Brand­be­vei­li­gings­klasse
    E30
Uitvoe­ring
  • Aantal brand­ver­tra­gende zijden
    3
Toebe­horen
  • Toebe­horen
    Bodem­pro­fiel, Deksel
Confi­gu­ratie
  • Over­lap­pend
    Nee
Installatie, montage
  • Bodem­per­fo­ratie
    Ja
Afme­tingen
  • Hoogte
    142 mm
  • Inwen­dige hoogte
    102 mm
  • Breedte
    200 mm
  • Interne breedte
    159 mm
  • Lengte
    150 mm
  • Meting a
    150 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Gips, Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Verzinkt
  • Kleur
    Zink
Samen­stel­ling
  • Plaatmateriaal
    Staal

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration R3052VERZ
PDF
Hager RoHS report R3052VERZ
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding R3052VERZ | Hager Nederland

    Afbeelding R3052VERZ

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad R3052VERZ | Hager Nederland

    Hager Productdatablad R3052VERZ

    L6862-verzinkt buitenhoek FWK

    PDF
  • Productcertificaat

    Afbeelding Productcertificaat International 2022-08-03 | Hager Nederland

    Productcertificaat International 2022-08-03

    PDF
    885,27 kB
    Afbeelding Productcertificaat International 2022-08-03 | Hager Nederland

    Productcertificaat International 2022-08-03

    PDF
    1,01 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration of conformity for FWK | Hager Nederland

    Declaration of conformity for FWK

    Conformiteitsverklaring International 2017-01-13

    PDF
    679,92 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group