LFS, T-stuk voor goot 60x100 mm, verzinkt R2646VERZ
EAN-nummer
4012740254014
Verpakking
6 stuks
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: LFS601008VERZ
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Vervangend product: LFS601008VERZ
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte60 mm
-
Breedte100 mm
Toebehoren
-
ToebehorenDekselonderdeel
Normen
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Ja
Materiaal
-
MateriaalStaal
-
Oppervlakte behandelingVerzinkt
-
KleurZink
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK08
-
Beschermingsgraad IPIP30
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 90 °C
Samenstelling
-
Met beschermfolieNee
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding R2646VERZ
-
Productcertificaat
Productcertificaat de-DE 2022-06-28
PDF1,43 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2021-09-30
PDF633,95 kB
Meer documentatie