The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • M61829010
    EAN-nummer
    4012740338301
    Verpakking
    1 Stuk

    LF, buitenhoek voor goot 30x45 mm, helderwit M61829010

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vergelijkbare producten:

    LF3004539016

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    LF, buitenhoek voor goot 30x45 mm, helderwit

    M61829010

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      30 mm
    • Breedte
      45 mm
    • Meting a
      30 mm
    Toebe­horen
    • Toebe­horen
      Deksel­on­der­deel
    Instel­lingen
    • Hoek­be­reik
      90 - 90
    Materiaal
    • Materiaal
      Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS), Poly­car­bo­naat (PC)
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Helderwit
    • RAL-­code
      9010
    Veilig­heid
    • Slag­vast­heid IK
      IK07
    Normen
    • Geschikt voor func­tie­be­houd volgens DIN4102-12
      Nee
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 90 °C
    Samen­stel­ling
    • Met bescherm­folie
      Nee
    Confi­gu­ratie
    • Over­lap­pend
      Nee

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding M61829010 | Hager Nederland

      Afbeelding M61829010

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad M61829010 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad M61829010

      LF, buitenhoek voor goot 30x45 mm, helderwit

      PDF
    • Productlicentie

      Afbeelding Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager Nederland

      Product_Licence_NF004_1074_LFF

      Productlicentie International 2021-02-12

      PDF
      1,52 MB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group