Vervallen

LF, vlakke hoek voor goot 20x35/36 mm, grijs M61457030

EAN-nummer
4012740335386
Verpakking
5 stuks
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: LFF2003557030
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    20 mm
  • Breedte
    33 mm
Toebe­horen
  • Toebe­horen
    Deksel­on­der­deel
Instel­lingen
  • Hoek­be­reik
    90 - 90
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­code
    7030
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
Normen
  • Geschikt voor func­tie­be­houd volgens DIN4102-12
    Nee
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 60 °C
Samen­stel­ling
  • Met bescherm­folie
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.