LF, eindplaat voor goot 30x30 mm, helderwit M59639010
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Vergelijkbare producten:
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte30 mm
-
Breedte30 mm
Materiaal
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurHelderwit
-
RAL-code9010
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
Samenstelling
-
Met beschermfolieNee
Configuratie
-
OverlappendNee
-
Met antibacteriële behandelingNee
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting, Klemverbinding
Normen
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding M59639010
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad M59639010
LF, eindplaat voor goot 30x30 mm, helderwit
PDF -
Productlicentie
Product_Licence_NF004_1074_LFF
Productlicentie International 2021-02-12
PDF1,52 MB
Meer documentatie