LF, buitenhoek voor goot 30x30 mm, helderwit M59629010
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Opvolgend product:
LF3003039016Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte30 mm
-
Breedte30 mm
-
Meting a30 mm
Toebehoren
-
ToebehorenDekselonderdeel
Instellingen
-
Hoekbereik90 - 90
Materiaal
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurHelderwit
-
RAL-code9010
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
Normen
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
Samenstelling
-
Met beschermfolieNee
Configuratie
-
OverlappendNee
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding M59629010
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad M59629010
LF, buitenhoek voor goot 30x30 mm, helderwit
PDF -
Productlicentie
Product_Licence_NF004_1074_LFF
Productlicentie International 2021-02-12
PDF1,52 MB
Meer documentatie