FB, eindplaat voor goot 99x230 mm, lichtgrijs M58337035
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Vervangend product: FB9923067035
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Technische eigenschappen
-
Hoogte100 mm
-
Breedte230 mm
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
-
Slagvastheid IKIK07
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
-
Met beschermfolieNee
-
OverlappendNee
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding M58337035
-
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2017-11-20
PDF122,39 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF38,99 kB