The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • M55467030
    EAN-nummer
    4012740105637
    Verpakking
    1 Stuk

    LF/FB, T- en kruisstuk voor goot 60x230 mm, grijs M55467030

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    LF6023087030

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    LF/FB, T- en kruisstuk voor goot 60x230 mm, grijs

    M55467030

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      61 mm
    • Breedte
      230 mm
    • Meting a
      290 mm
    Toebe­horen
    • Toebe­horen
      Deksel­on­der­deel
    Normen
    • Geschikt voor func­tie­be­houd volgens DIN4102-12
      Nee
    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Grijs
    • RAL-­code
      7030
    Veilig­heid
    • Slag­vast­heid IK
      IK07
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 60 °C
    Samen­stel­ling
    • Met bescherm­folie
      Nee
    Confi­gu­ratie
    • Over­lap­pend
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration M55467030
    PDF
    RoHS report M55467030
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding M55467030 | Hager Nederland

      Afbeelding M55467030

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad M55467030 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad M55467030

      LF/FB, T- en kruisstuk voor goot 60x230 mm, grijs

      PDF
    • Productlicentie

      Afbeelding Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager Nederland

      Product_Licence_NF004_1074_LFF

      Productlicentie International 2021-02-12

      PDF
      1,52 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EC declaration of conformity FB | Hager Nederland

      EC declaration of conformity FB

      Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
      Afbeelding EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019 | Hager Nederland

      EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019

      Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

      PDF
      38,99 kB
      Afbeelding EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019 | Hager Nederland

      EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019

      Conformiteitsverklaring International 2020-06-25

      PDF
      48,04 kB
      Afbeelding T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Nederland

      T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

      Conformiteitsverklaring International 2023-02-07

      PDF
      52,28 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group