The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • M55439010
    EAN-nummer
    4012740339575
    Verpakking
    1 Stuk

    LF/FB, eindplaat voor goot 60x230 mm, helderwit M55439010

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vergelijkbare producten:

    LF6023069016

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    LF/FB, eindplaat voor goot 60x230 mm, helderwit

    M55439010

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      61 mm
    • Breedte
      230 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Helderwit
    • RAL-­code
      9010
    Veilig­heid
    • Slag­vast­heid IK
      IK07
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 60 °C
    Samen­stel­ling
    • Met bescherm­folie
      Nee
    Confi­gu­ratie
    • Over­lap­pend
      Nee
    • Met anti­bac­te­riële behan­de­ling
      Nee
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting, Klem­ver­bin­ding
    Normen
    • Geschikt voor func­tie­be­houd volgens DIN4102-12
      Nee

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding M55439010 | Hager Nederland

      Afbeelding M55439010

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad M55439010 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad M55439010

      LF/FB, eindplaat voor goot 60x230 mm, helderwit

      PDF
    • Productlicentie

      Afbeelding Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager Nederland

      Product_Licence_NF004_1074_LFF

      Productlicentie International 2021-02-12

      PDF
      1,52 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EC declaration of conformity FB | Hager Nederland

      EC declaration of conformity FB

      Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group