![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
LF/FB, eindplaat voor goot 60x230 mm, lichtgrijs M55437035
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Vervangend product: LF6023067035
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Technische eigenschappen
-
Hoogte61 mm
-
Breedte230 mm
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
-
Slagvastheid IKIK07
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
-
Met beschermfolieNee
-
OverlappendNee
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting, Snap-on montage
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding M55437035
-
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF38,99 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2017-11-20
PDF122,39 kBT062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Conformiteitsverklaring International 2023-02-07
PDF52,28 kB