![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
FB, buitenhoek voor goot 60x130 mm, grijs M55127030
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Vervangend product: FB6013037030
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Technische eigenschappen
-
Hoogte61 mm
-
Breedte130 mm
-
ToebehorenDekselonderdeel
-
Hoekbereik90 - 90
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurGrijs
-
RAL-code7030
-
Slagvastheid IKIK07
-
Beschermingsgraad IPIP30
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
-
Met beschermfolieNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding M55127030
-
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2017-11-20
PDF122,39 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF38,99 kB