FB, klemmen voor goot 110 mm breed M5280

EAN-nummer
4012740857529
Verpakking
50 stuks
Artikelgroep
1J4
Brutoprijs
€ 1,20
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    60 mm
  • Breedte
    110 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Zwart
  • Gere­la­teerde Series
    FB 60x110

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.