Mini-snap 6,5-8 mm, inclusief kleefband, transparant M1673TRAN
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Gereedschap 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte8 mm
-
Breedte8 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede49 - 49 mm²
-
Type dekselZonder deksel
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)0
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
TransparantJa
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
-
KanaalverbindingZonder koppeling
-
Aantal scheidingswanden0
-
Aantal scheidingswanden0
-
Inclusief kabelklemNee
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Met beschermfolieNee
-
Met antibacteriële behandelingNee
-
Leverbaar op rolNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding M1673TRAN
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad M1673TRAN
Mini-snap 6,5-8 mm, inclusief kleefband, transparant
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF295,30 kB