The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Circuit­be­vei­li­ging
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­derstroken fv+ en toebe­horen
    • LV8Y00BK
    EAN-nummer
    3250617654258
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    8V1
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­derstroken fv+ en toebe­horen

    Identificatie houder 00 185 transparant LV8Y00BK

    Brutoprijs
    € 8,85
    / Stuk *
    € 8,85
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Identificatie houder 00 185 transparant

    LV8Y00BK

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Lengte
      113 mm
    • Hoogte
      10 mm
    • Breedte
      50 mm
    • Diepte
      13 mm
    Materiaal
    • Kleur
      Wit
    • Materiaal
      Kunst­stof
    • Gere­la­teerde Series
      fv+ 160A | NH00 185mm 1-polig | Klemmen, fv+ 160A | NH00 185mm 1-polig | M8-klem, fv+ 160A | NH00 185mm 3-polig | Klemmen, fv+ 160A | NH00 185mm 3-polig | M8-klem

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration LV8Y00BK
    PDF
    RoHS report LV8Y00BK
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LV8Y00BK | Hager Nederland

      Afbeelding LV8Y00BK

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LV8Y00BK | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LV8Y00BK

      Identificatie houder 00 185 transparant

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2026-04-28 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB 2026-04-28

      PDF
      31,22 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2026-04-28 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding nl-NL 2026-04-28

      PDF
      44,39 MB
    • Bestelhulp

      Afbeelding Besteloverzicht fv+ NH-patroonlastscheiderstroken | Hager Nederland

      Besteloverzicht fv+ NH-patroonlastscheiderstroken

      PDF
      13,00 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      297,91 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LVZW1000 - Stroomtrafo klasse 1, 1000/5 A 5 VA
      LVZW1000
      Stroomtrafo klasse 1, 1000/5 A 5 VA
      Brutoprijs
      € 81,30
      / Stuk *
      € 81,30
      / Stuk *
    • 2
      LVZWE400 - Stroomtrafo klasse 1, 400/ 1A 5 VA
      LVZWE400
      Stroomtrafo klasse 1, 400/ 1A 5 VA
      Brutoprijs
      € 96,80
      / Stuk *
      € 96,80
      / Stuk *
    • 3
      LVZW250 - Stroomtrafo klasse 1, 250/5 A 5 VA
      LVZW250
      Stroomtrafo klasse 1, 250/5 A 5 VA
      Brutoprijs
      € 81,30
      / Stuk *
      € 81,30
      / Stuk *
    • 4
      LVZW300K05 - Stroomtrafo klasse 0,5s, 300/ 5A 2,5 VA
      LVZW300K05
      Stroomtrafo klasse 0, 5s, 300/ 5A 2, 5 VA
      Brutoprijs
      € 81,30
      / Stuk *
      € 81,30
      / Stuk *
    • 5
      LVZWE600 - Stroomtrafo klasse 1, 600/ 1A 5 VA
      LVZWE600
      Stroomtrafo klasse 1, 600/ 1A 5 VA
      Brutoprijs
      € 96,80
      / Stuk *
      € 96,80
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group