The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Circuit­be­vei­li­ging
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­derstroken fv+ en toebe­horen
    • LV8X00
    EAN-nummer
    3250617654234
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    8V1
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­derstroken fv+ en toebe­horen

    Dummy fv+ NH00 voor dubbel adapter LV8X00

    Brutoprijs
    € 75,90
    / Stuk *
    € 75,90
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Dummy fv+ NH00 voor dubbel adapter

    LV8X00

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Blind­plaat/­co­de­rings­strook/in­bouw­raam 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Blind­plaat/­co­de­rings­strook/in­bouw­raam
    • LVZ00RAD185

      Afdekplaat 50 mm breed voor dubbeladapter 185 mm

      € 29,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Zeke­ring
    • Zeke­rings­grootte
      NH00
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Zonder
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      Zonder
    • Uitvoe­ring afdek­king
      Zonder
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      3
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 55 °C
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      14 - 14 NM
    • Aandraai­mo­ment voor montage op rail
      14 - 14 NM
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP2X
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      690 - 690 V
    Afme­tingen
    • Afstand railsysteem
      185 mm
    • Hoogte
      676 mm
    • Diepte
      105 mm
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Elektrische bevei­li­ging
    • Met fout­in­di­cator
      Nee
    Func­ties
    • Dubbel onder­bre­kend
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration LV8X00
    PDF
    RoHS report LV8X00
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LV8X00 | Hager Nederland

      Afbeelding LV8X00

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LV8X00 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LV8X00

      Dummy fv+ NH00 voor dubbel adapter

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2026-04-28 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB 2026-04-28

      PDF
      31,22 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2026-04-28 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding nl-NL 2026-04-28

      PDF
      44,39 MB
    • Bestelhulp

      Afbeelding Besteloverzicht fv+ NH-patroonlastscheiderstroken | Hager Nederland

      Besteloverzicht fv+ NH-patroonlastscheiderstroken

      Bestelhulp nl-NL 2026-08-10

      PDF
      13,03 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      297,91 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LVZVA - Alu V-klem max. 240-300 mm², set 3 stuks
      LVZVA
      Alu V-klem max. 240-300 mm², set 3 stuks
      Brutoprijs
      € 38,80
      / Stuk *
      € 38,80
      / Stuk *
    • 2
      LVZASR - Aansluitset - 2x maximaal 300 mm², RVS
      LVZASR
      Aansluitset voor 2 x max. 300 mm², rvs
      Brutoprijs
      € 147,00
      / Stuk *
      € 147,00
      / Stuk *
    • 3
      LVZSRK - Stalen inlegklemmen max. 300 mm², set 3 stuks
      LVZSRK
      Stalen inlegklemmen max. 300 mm², set 3 stuks
      Brutoprijs
      € 50,50
      / Stuk *
      € 50,50
      / Stuk *
    • 4
      LVZ00C - Brugklem voor koper, set 3 stuks, voor gr. 00
      LVZ00C
      Brugklem voor koper, set 3 stuks, voor gr. 00
      Brutoprijs
      € 16,50
      / Stuk *
      € 16,50
      / Stuk *
    • 5
      LVZVSE - Stalen V-inlegklem max. 240 mm², set 3 stuks
      LVZVSE
      Stalen V-inlegklem max. 240 mm², set 3 stuks
      Brutoprijs
      € 54,00
      / Stuk *
      € 54,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group