Dummy fv+ unit grootte NH1-3 LV8X
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
-
ZekeringsgrootteNH1-NH3
-
AansluitwijzeZonder
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Type connector/stekerZonder
-
Uitvoering afdekkingZonder
-
Aantal polen3
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 55 °C
-
Aandraaimoment32 - 32 NM
-
Aandraaimoment voor montage op rail32 - 32 NM
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP2X
-
Nominale spanning Ue690 - 690 V
-
Afstand railsysteem185 mm
-
Hoogte671 mm
-
Diepte168 mm
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Met foutindicatorNee
-
Dubbel onderbrekendNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LV8X
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad LV8X
Dummy fv+ unit grootte NH1-3
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2026-04-28
PDF39,54 MB
Installatiehandleiding nl-NL 2026-04-28
PDF49,85 MB -
Bestelhulp
Besteloverzicht fv+ NH-patroonlastscheiderstroken
PDF13,00 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24
PDF297,91 kB