Zekeringhouder L32 3-polig 25 A, 3 modulen LSN403
EAN-nummer
3250614120039
Verpakking
4 stuks
Artikelgroep
8C3
Brutoprijs
€ 20,35
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kamrail 1 producten beschikbaar -
Kabelaansluiting 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte76,50 mm
-
Breedte52,50 mm
-
Diepte76,90 mm
Uitvoering
-
Aantal polen3
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom25 A
-
Nominale stroom van smeltpatroon2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A
Capaciteit
-
Aantal modulen3
Alleen voor intern gebruik
-
Aantal halve modulen van 17,5 mm6
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 70 °C
Installatie, montage
-
Aandraaimoment2,20 - 2,20 NM
-
Gemonteerd opDIN-rail
Vermogen
-
Totaal vermogensverlies onder IN2,90 W
Spanning
-
Nominale isolatiespanning Ui690 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp6000 V
-
Type voedingAC
-
Overspanningscategorie volgens IEC 60947-14
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP2X
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders1 - 16 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders1 - 16 mm²
Zekering
-
Zekeringsgrootte8.5 x 31.5
Deksel, deur
-
VergrendelbaarJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LSN403
-
Product datasheet
Hager Productdatablad LSN403
Zekeringhouder L32 3-polig 25 A, 3 modulen
PDF
Meer documentatie