Mespatroonhouder NHUB-00-S LNH00-UBS
EAN-nummer
3250614144776
Verpakking
3 stuks
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
NH-mespatroontrekker 2 producten beschikbaar -
NH-mespatroon 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom160 A
Zekering
-
ZekeringsgrootteNH00
Uitvoering
-
Aantal polen1
Installatie, montage
-
Gemonteerd opMontageplaat
-
Verticale montage mogelijkNee
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LNH00-UBS
-
Product datasheet
Hager Productdatablad LNH00-UBS
Mespatroonhouder NHUB-00-S
PDF
Meer documentatie