Zekering NDZ 2 A LNDZF02
EAN-nummer
3250614128301
Verpakking
25 stuks
Artikelgroep
8D2
Brutoprijs
€ 2,58
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Zekering
-
ZekeringsgrootteNDz
-
Kenmerken zekeringgG
Belangrijkste elektrische eigenschappen
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-14 kA
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom2 A
Materiaal
-
KleurWit
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product datasheet
Hager Productdatablad LNDZF02
Zekering NDZ 2 A
PDF
Meer documentatie