The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • LLA289

Lastscheider NH00, AC22, 4p, handbed.rechts, standaard LLA289

EAN-nummer
4049857177455
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Beschikbaarheid en prijs op aanvraag

Lastscheider NH00, AC22, 4p, handbed.rechts, standaard

LLA289

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    NH00
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    4
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    160 A
  • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC23B
    160 A
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    10 - 10 NM
Levens­duur
  • Elektrische levens­duur in aantal cycli
    200
  • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
    1400
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    63 W
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    95 mm²
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    95 mm²
Afme­tingen
  • Hoogte
    99,50 mm
  • Breedte
    280 mm
  • Lengte
    590 mm
Span­ning
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    1000 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    8000 V
Kabel
  • Kabel­door­voer positie
    Zijkant

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration LLA289
PDF
Hager RoHS report LLA289
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding LLA289 | Hager Nederland

    Afbeelding LLA289

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad LLA289 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad LLA289

    Lastscheider NH00, AC22, 4p, handbed.rechts, standaard

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2014-01-22 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2014-01-22

    PDF
    2,25 MB
  • Veiligheidsgegevensblad

    Afbeelding Veiligheidsgegevensblad en-GB, de-DE 2017-08-02 | Hager Nederland

    Veiligheidsgegevensblad en-GB, de-DE 2017-08-02

    PDF
    296,17 kB
    Afbeelding Veiligheidsgegevensblad en-GB, de-DE 2017-08-02 | Hager Nederland

    Veiligheidsgegevensblad en-GB, de-DE 2017-08-02

    PDF
    296,17 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group