The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • LLA001
    EAN-nummer
    4049857174577
    Verpakking
    1 Stuk

    Lastscheider NH00, AC22, 3p, handbed.rechts, standaard LLA001

    Beschikbaarheid en prijs op aanvraag

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Lastscheider NH00, AC22, 3p, handbed.rechts, standaard

    LLA001

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Zeke­ring
    • Zeke­rings­grootte
      NH00
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      3
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      160 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC23B
      160 A
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      10 - 10 NM
    Levens­duur
    • Elektrische levens­duur in aantal cycli
      200
    • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
      1400
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      37 W
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      2.5 - 95 mm²
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      2.5 - 95 mm²
    Afme­tingen
    • Hoogte
      50 mm
    • Dikte rail
      10 - 10 mm
    • Lengte
      590 mm
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      1000 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      8000 V
    Kabel
    • Kabel­door­voer positie
      Zijkant

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration LLA001
    PDF
    RoHS report LLA001
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LLA001 | Hager Nederland

      Afbeelding LLA001

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LLA001 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LLA001

      Lastscheider NH00, AC22, 3p, handbed.rechts, standaard

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2014-01-22 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2014-01-22

      PDF
      2,25 MB
    • Veiligheidsgegevensblad

      Afbeelding Veiligheidsgegevensblad en-GB, de-DE 2017-08-02 | Hager Nederland

      Veiligheidsgegevensblad en-GB, de-DE 2017-08-02

      PDF
      296,17 kB
      Afbeelding Veiligheidsgegevensblad en-GB, de-DE 2017-08-02 | Hager Nederland

      Veiligheidsgegevensblad en-GB, de-DE 2017-08-02

      PDF
      296,17 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group