The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • LFS6020009010
    EAN-nummer
    4012740284141
    Verpakking
    4 meter

    LFS, bodemprofiel + deksel 60x200 mm, helderwit LFS6020009010

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vergelijkbare producten:

    LFS6020009016

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    LFS, bodemprofiel + deksel 60x200 mm, helderwit

    LFS6020009010

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Kabel­clip/-­klem voor kabel­goot 2 producten beschikbaar
    • Geluids­iso­latie 1 producten beschikbaar
    • Aansluit­doos voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
    • Aardingsmateriaal 1 producten beschikbaar
    • Koppe­ling voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
    • Schei­dings­schot 3 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Kabel­clip/-­klem voor kabel­goot
    • Geluids­iso­latie
    • Aansluit­doos voor kabel­goot
    • Aardingsmateriaal
    • Koppe­ling voor kabel­goot
    • Schei­dings­schot
    • R2293VERZ

      LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 200 mm breed, verzinkt

      € 5,20  / Stuk*
    • M6293

      LFS klem voor goot 200 mm breed, rood

      € 8,25  / Stuk*
    • L5804

      Geluidsisolatie, 15 stukken mineraalvezel-isolatie L= 300 mm, D= 30 mm

      € 44,90  / Stuk*
    • L5111

      Lasdoos 135x35x40 mm, lichtgrijs

      € 5,65  / Stuk*
    • L4180VERZ

      Aardingsclip voor deksel, verzinkt

      € 1,95  / Stuk*
    • R2604VERZ

      LFS, koppelingset voor goot 60 mm hoog

      € 7,60  / Stuk*
    • TWS70VERZ

      Scheidingsschot plaatstaal voor goten h=65, 2 m, verzinkt

      € 10,50  / meter*
    • G1612

      Scheidingsschot, kunststof

      € 11,10  / meter*
    • G1615

      Scheidingsschot, kunststof halogeenvrij

      € 33,00  / meter*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      60 mm
    • Breedte
      200 mm
    • Lengte
      2000 mm
    • Binnen­door­snede
      9770 - 9770 mm²
    Capa­ci­teit
    • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
      41
    Materiaal
    • Materiaal
      Staal
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Gelakt
    • RAL-­code
      9010
    • Kleur
      Helderwit
    Veilig­heid
    • Slag­vast­heid IK
      IK08
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    Normen
    • Geschikt voor func­tie­be­houd volgens DIN4102-12
      Nee
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 90 °C
    Aansluitmogelijk­heden
    • Kanaal­ver­bin­ding
      Koppe­lingen als afzon­der­lijk bestel­nummer
    Samen­stel­ling
    • Aantal schei­dings­wanden
      0
    • Aantal compar­ti­menten
      1 - 4
    • Aantal schei­dings­wanden
      3
    • Inclu­sief kabel­klem
      Ja
    • Met bescherm­folie
      Nee

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LFS6020009010 | Hager Nederland

      Afbeelding LFS6020009010

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad LFS6020009010 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LFS6020009010

      LFS, bodemprofiel + deksel 60x200 mm, helderwit

      PDF
    • Bestelhulp

      Afbeelding Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp | Hager Nederland

      Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp

      Bestelhulp nl-NL 2022-09-15

      PDF
      3,22 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2021-09-30 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2021-09-30

      PDF
      633,95 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group