LFS, bodemprofiel + deksel 40x60 mm, helderwit LFS4006009010
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Vervangend product: LFS4006009016
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Koppeling 1 producten beschikbaar
-
Eindplaat 1 producten beschikbaar
-
Binnenhoek 1 producten beschikbaar
-
Buitenhoek 1 producten beschikbaar
-
Vlakke hoek 1 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 5 andere producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte40 mm
-
Breedte60 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede1700 - 1700 mm²
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)7
-
MateriaalStaal
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
RAL-code9010
-
KleurHelderwit
-
Slagvastheid IKIK08
-
Beschermingsgraad IPIP30
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Ja
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 90 °C
-
KanaalverbindingKoppelingen als afzonderlijk bestelnummer
-
Aantal scheidingswanden0
-
Aantal compartimenten1 - 1
-
Aantal scheidingswanden0
-
Met kabelhoudersJa
-
Met beschermfolieNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LFS4006009010
-
Bestelhulp
Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp
Bestelhulp nl-NL 2022-09-15
PDF3,22 MB -
Productcertificaat
Productcertificaat de-DE 2022-06-28
PDF1,43 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2021-09-30
PDF633,95 kB