The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • LFE4006009010

LFE, bodemprofiel + deksel 40 x 60 mm, UV-bestendig, helderwit LFE4006009010

EAN-nummer
4012740857499
Verpakking
24 meter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Vergelijkbare producten:

LFE4006009016

LFE, bodemprofiel + deksel 40 x 60 mm, UV-bestendig, helderwit

LFE4006009010

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Geluids­iso­latie 1 producten beschikbaar
  • Aansluit­doos voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
  • Schei­dings­schot voor kabel­goot 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Geluids­iso­latie
  • Aansluit­doos voor kabel­goot
  • Schei­dings­schot voor kabel­goot
  • L5804

    Geluidsisolatie, 15 stukken mineraalvezel-isolatie L= 300 mm, D= 30 mm

    € 44,90  / Stuk*
  • L5111

    Lasdoos 135x35x40 mm, lichtgrijs

    € 5,65  / Stuk*
  • M2024

    LF, scheidingsschot voor goot LF/LFE 40 mm hoog, grijs

    € 4,95  / meter*

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    40 mm
  • Breedte
    57 mm
  • Lengte
    2000 mm
  • Binnen­door­snede
    1500 - 1500 mm²
Capa­ci­teit
  • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
    7
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • RAL-­code
    9010
  • Kleur
    Helderwit
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK10
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP30
Normen
  • Geschikt voor func­tie­be­houd volgens DIN4102-12
    Nee
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 60 °C
Aansluitmogelijk­heden
  • Kanaal­ver­bin­ding
    Voor­ge­mon­teerd met koppe­lingen
Samen­stel­ling
  • Aantal schei­dings­wanden
    0
  • Aantal compar­ti­menten
    1 - 2
  • Aantal schei­dings­wanden
    1
  • Inclu­sief kabel­klem
    Ja
  • Met bescherm­folie
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

PEP-document International 2022-03-10
PDF
194,38 kB

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding LFE4006009010 | Hager Nederland

    Afbeelding LFE4006009010

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad LFE4006009010 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad LFE4006009010

    LFE, bodemprofiel + deksel 40 x 60 mm, UV-bestendig, helderwit

    PDF
  • Bestelhulp

    Afbeelding Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp | Hager Nederland

    Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp

    Bestelhulp nl-NL 2022-09-15

    PDF
    3,22 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Nederland

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Conformiteitsverklaring International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Meer documentatie

Reserveonderdeel

Bekijk meer
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group