Beschermring DIII 63 A E33, R2409 LE33IR
EAN-nummer
3250614132056
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Zekering
-
ZekeringsgrootteDIII
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom63 A
Materiaal
-
MateriaalKeramisch
Aansluiting
-
Uitvoering fittingE33
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LE33IR
-
Product datasheet
Hager Productdatablad LE33IR
Beschermring DIII 63 A E33, R2409
PDF
Meer documentatie