Kabeldoorvoer met invoerstuk, vloerdikte > 20 mm, zwart LATUG209005
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Installatie, montage
-
Vloerinstallatiesysteem montage opVerzonken (gesloten)
Instructies
-
Onderhoud van vloerNat
Deksel, deur
-
Type dekselZonder deksel
Afmetingen
-
Inbouwdiameter111 mm
Materiaal
-
MateriaalPolyamide (PA)
-
ProductkleurDiepzwart
-
RAL-code9005
-
KleurDiepzwart
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LATUG209005
-
Product datasheet
Hager Productdatablad LATUG209005
Kabeldoorvoer met invoerstuk, vloerdikte > 20 mm, zwart
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2020-01-01
PDF420,79 kB
Meer documentatie