The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabelmanagementsystemen
  • Kabelkanalen
  • FWK - brand­ver­tra­gende trans­portkanalen en brand­be­scher­mingstoe­be­horen
  • L6962VERZ
  • FWK - brand­ver­tra­gende trans­portkanalen en brand­be­scher­mingstoe­be­horen

FWK buitenhoek, 90/99160, verzinkt L6962VERZ

EAN-nummer
4012740184168
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1R1
Brutoprijs
€ 1.035,00
/ Stuk *
€ 1.035,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

FWK buitenhoek, 90/99160, verzinkt

L6962VERZ

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Veilig­heid
  • Brand­be­vei­li­gings­klasse
    E30, E90
Uitvoe­ring
  • Aantal brand­ver­tra­gende zijden
    3
Toebe­horen
  • Toebe­horen
    Bodem­pro­fiel, Deksel
Confi­gu­ratie
  • Over­lap­pend
    Nee
Installatie, montage
  • Bodem­per­fo­ratie
    Ja
Afme­tingen
  • Hoogte
    196 mm
  • Inwen­dige hoogte
    103 mm
  • Breedte
    250 mm
  • Interne breedte
    154 mm
  • Lengte
    150 mm
  • Meting a
    150 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Gips, Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Verzinkt
  • Kleur
    Zink
Samen­stel­ling
  • Plaatmateriaal
    Staal

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration L6962VERZ
PDF
Hager RoHS report L6962VERZ
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding L6962VERZ | Hager Nederland

    Afbeelding L6962VERZ

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad L6962VERZ | Hager Nederland

    Hager Productdatablad L6962VERZ

    FWK buitenhoek, 90/99160, verzinkt

    PDF
  • Productcertificaat

    Afbeelding Productcertificaat International 2022-08-03 | Hager Nederland

    Productcertificaat International 2022-08-03

    PDF
    1,01 MB
    Afbeelding Productcertificaat International 2022-08-03 | Hager Nederland

    Productcertificaat International 2022-08-03

    PDF
    885,27 kB
    Afbeelding Productcertificaat International 2022-08-04 | Hager Nederland

    Productcertificaat International 2022-08-04

    PDF
    633,94 kB
    Afbeelding Productcertificaat International 2024-03-19 | Hager Nederland

    Productcertificaat International 2024-03-19

    PDF
    123,77 kB
    Afbeelding Productcertificaat International 2024-03-19 | Hager Nederland

    Productcertificaat International 2024-03-19

    PDF
    5,34 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration of conformity for FWK | Hager Nederland

    Declaration of conformity for FWK

    Conformiteitsverklaring International 2017-01-13

    PDF
    679,92 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    L5732VERZ - FWK, klem voor kanaal 50x110 mm, verzinkt
    L5732VERZ
    FWK, klem voor kanaal 50x110 mm, verzinkt
    Brutoprijs
    € 14,20
    / Stuk *
    € 14,20
    / Stuk *
  • 2
    FWK9500600VERZ - FWK kanaal compleet 90/50060, 750 mm, verzinkt
    FWK9500600VERZ
    FWK kanaal compleet 90/50060, 750 mm, verzinkt
    Brutoprijs
    € 402,00
    / Stuk *
    € 402,00
    / Stuk *
  • 3
    L6969 - FWK opvulstuk, 90/99160
    L6969
    FWK opvulstuk, 90/99160
    Brutoprijs
    € 75,90
    / Stuk *
    € 75,90
    / Stuk *
  • 4
    L6915VERZ - FWK vlakke hoek, 90/50060, verzinkt
    L6915VERZ
    FWK vlakke hoek, 90/50060, verzinkt
    Brutoprijs
    € 805,00
    / Stuk *
    € 805,00
    / Stuk *
  • 5
    L6958VERZ - FWK schuifmof, 90/50210, verzinkt
    L6958VERZ
    FWK schuifmof, 90/50210, verzinkt
    Brutoprijs
    € 276,00
    / Stuk *
    € 276,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group