FWK scheidingsschot, hoogte 99, PVC L6633
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
-
Lengte2000 mm
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding L6633
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad L6633
FWK scheidingsschot, hoogte 99, PVC
PDF -
Productcertificaat
Productcertificaat International 2022-08-03
PDF885,27 kB
Productcertificaat International 2022-08-04
PDF633,94 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF316,91 kB
Declaration of conformity for FWK
Conformiteitsverklaring International 2017-01-13
PDF679,92 kB
T113A_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_FWK3E-FWK9
Conformiteitsverklaring International 2022-02-03
PDF222,40 kB