The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Plafond- en vloerinstallatie­zuilen
    • Plafond­aan­sluit­zuilen - DA
    • L5805
    EAN-nummer
    4012740903165
    Verpakking
    1 stuk
    Artikelgroep
    1E4
    • Plafond­aan­sluit­zuilen - DA

    Aardingsset voor DA200-zuil L5805

    Brutoprijs
    € 27,60
    / stuk *
    € 27,60
    / stuk *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Aardingsset voor DA200-zuil

    L5805

    • Technische eigenschappen
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Downloads
    • Meer producten

    Technische eigenschappen

    • Gere­la­teerde Series
      Ceiling Pole 45, Ceiling Pole 80, Floor Pole 80, Mobile Pole 80

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration L5805
    PDF
    RoHS report L5805
    PDF

    Downloaden

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding L5805 | Hager Nederland

      Afbeelding L5805

    • GeneratedProductDatasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad L5805 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad L5805

      Aardingsset voor DA200-zuil

      PDF
    • Europese conformiteitsverklaringen

      Afbeelding EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager Nederland

      EC declaration of conformity DA_DB_DE

      Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      L5800 - L5800 aardklem
      L5800
      L5800 aardklem
      Brutoprijs
      € 4,35
      / stuk *
      € 4,35
      / stuk *
    • 2
      DAS2802800ELN - DAS, spanzuil dubbel, ecoline 80 mm, spanbereik 2,8-3,1 m, geëloxeerd
      DAS2802800ELN
      DAS, spanzuil dubbel, ecoline 80 mm, spanbereik 2, 8-3, 1 m, geëloxeerd
      Brutoprijs
      € 1.260,00
      / stuk *
      € 1.260,00
      / stuk *
    • 3
      DAS2453000ELN - DAS, spanzuil dubbel, gallery 45 mm, spanbereik 3-3,3 m, geëloxeerd
      DAS2453000ELN
      DAS, spanzuil dubbel, gallery 45 mm, spanbereik 3-3, 3 m, geëloxeerd
      Brutoprijs
      € 1.260,00
      / stuk *
      € 1.260,00
      / stuk *
    • 4
      DAK802800ELN - DAK, klemzuil enkel, lengte 2,80 m, natuurgeëloxeerd
      DAK802800ELN
      DAK, klemzuil enkel, lengte 2, 80 m, natuurgeëloxeerd
      Brutoprijs
      € 720,00
      / stuk *
      € 720,00
      / stuk *
    • 5
      DAFF20007035 - DAF, vloerplaat voor flexzuil enkel, lichtgrijs
      DAFF20007035
      DAF, vloerplaat voor flexzuil enkel, lichtgrijs
      Brutoprijs
      € 276,00
      / stuk *
      € 276,00
      / stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group