![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
LFS, buitenhoek voor goot 30x45 mm, verzinkt L2752VERZ
EAN-nummer
4012740292825
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: LFS300453VERZ
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Vervangend product: LFS300453VERZ
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte30 mm
-
Breedte45 mm
Toebehoren
-
ToebehorenBodemprofiel, Deksel
Instellingen
-
Hoekbereik90 - 90
Materiaal
-
MateriaalStaal
-
Oppervlakte behandelingVerzinkt
-
KleurZink
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK08
-
Beschermingsgraad IPIP30
Normen
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Ja
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
Samenstelling
-
Met beschermfolieNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding L2752VERZ
-
Productcertificaat
Productcertificaat de-DE 2022-06-28
PDF1,43 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2021-09-30
PDF633,95 kB
Meer documentatie