The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • KYA02LP

Rijgklemhouder Plug-In fase 2,5 mm², 24 A/800 V KYA02LP

EAN-nummer
3250613951474
Verpakking
100 stuks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Rijgklemhouder Plug-In fase 2,5 mm², 24 A/800 V

KYA02LP

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Code­ringsmateriaal 2 producten beschikbaar
  • Door­ver­bin­dings­brug 5 producten beschikbaar
  • Eind­plaat en schei­dings­plaat 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Code­ringsmateriaal
  • Door­ver­bin­dings­brug
  • Eind­plaat en schei­dings­plaat
  • KWL002

    Codering 0-100, 25 strips (1, 2, ..10) (11, 12…20) etc.

    € 67,40  / set*
  • KWL004

    Codering L 1, 2, 3, N, PE / 250 cijfers

    € 15,50  / Stuk*
  • KWJ02D2

    Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2, 5 mm², 2-voudig, quickconnect

    € 1,20  / Stuk*
  • KWJ02D3

    Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2, 5 mm², 3-voudig, quickconnect

    € 1,45  / Stuk*
  • KWJ02D4

    Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2, 5 mm², 4-voudig, quickconnect

    € 1,85  / Stuk*
  • KWJ02D5

    Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2, 5 mm², 5-voudig, quickconnect

    € 2,15  / Stuk*
  • KWJ02D10

    Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2, 5 mm², 10-voudig, quickconnect

    € 4,85  / Stuk*
  • KWE08G

    Afsluitplaat voor KYA02LH3, KYA02LP, KYA02KD

    € 0,92  / Stuk*

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    32 A
Afme­tingen
  • Hoogte
    51,20 mm
  • Breedte
    59,75 mm
  • Diepte
    5 mm
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    0.13 - 4 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    0.13 - 4 mm²
Materiaal
  • Kleur
    Grijs
  • Materiaal
    Poly­a­mide (PA)

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration KYA02LP
PDF
Hager RoHS report KYA02LP
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding KYA02LP | Hager Nederland

    Afbeelding KYA02LP

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad KYA02LP | Hager Nederland

    Hager Productdatablad KYA02LP

    Rijgklemhouder Plug-In fase 2,5 mm², 24 A/800 V

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group