The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KYA02E
    EAN-nummer
    3250613951214
    Verpakking
    100 stuks

    Rijgklem 2,5 mm² aarde, 24 A/800 V, quickconnect KYA02E

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Rijgklem 2,5 mm² aarde, 24 A/800 V, quickconnect

    KYA02E

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      0
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      1 W
    Afme­tingen
    • Hoogte
      42,30 mm
    • Breedte
      57 mm
    • Diepte
      5 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­a­mide (PA)
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      0.13 - 2.5 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      0.13 - 4 mm²

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration KYA02E
    PDF
    RoHS report KYA02E
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding KYA02E | Hager Nederland

      Afbeelding KYA02E

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad KYA02E | Hager Nederland

      Hager Productdatablad KYA02E

      Rijgklem 2,5 mm² aarde, 24 A/800 V, quickconnect

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      728,86 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-11-16

      PDF
      265,19 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group