The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • Aansluit­tech­niek
  • Rijg­klem­men, schroef­tech­niek en toebe­horen
  • KXA04VB
  • Rijg­klem­men, schroef­tech­niek en toebe­horen

Etageklem 4 mm² 32 A, 2 x 2 gebrugd, schroef KXA04VB

EAN-nummer
3250613942069
Verpakking
100 stuks
Artikelgroep
I30
Brutoprijs
€ 6,25
/ Stuk *
€ 6,25
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Etageklem 4 mm² 32 A, 2 x 2 gebrugd, schroef

KXA04VB

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Code­ringsmateriaal 2 producten beschikbaar
  • Eind­plaat en schei­dings­plaat 1 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Code­ringsmateriaal
  • Eind­plaat en schei­dings­plaat
  • KWL002

    Codering 0-100, 25 strips (1, 2, ..10) (11, 12…20) etc.

    € 67,40  / set*
  • KWL004

    Codering L 1, 2, 3, N, PE / 250 cijfers

    € 15,50  / Stuk*
  • KWE26G

    Afsluitplaat voor KXA04VB, KXA04LX

    € 1,20  / Stuk*

Bijpassende producten

  • KWE26G

    Afsluitplaat voor KXA04VB, KXA04LX

    € 1,20  / Stuk*

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    32 A
Afme­tingen
  • Hoogte
    70,50 mm
  • Breedte
    61,60 mm
  • Diepte
    6 mm
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    0.5 - 4 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    0.5 - 4 mm²
Materiaal
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Poly­a­mide (PA)
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroefaansluiting

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration KXA04VB
PDF
Hager RoHS report KXA04VB
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding KXA04VB | Hager Nederland

    Afbeelding KXA04VB

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad KXA04VB | Hager Nederland

    Hager Productdatablad KXA04VB

    Etageklem 4 mm² 32 A, 2 x 2 gebrugd, schroef

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    KWL002 - Codering 0-100, 25 strips (1,2,..10) (11, 12…20) etc.
    KWL002
    Codering 0-100, 25 strips (1, 2, ..10) (11, 12…20) etc.
    Brutoprijs
    € 67,40
    / set *
    € 67,40
    / set *
  • 2
    KWL004 - Codering L 1,2,3,N,PE / 250 cijfers
    KWL004
    Codering L 1, 2, 3, N, PE / 250 cijfers
    Brutoprijs
    € 15,50
    / Stuk *
    € 15,50
    / Stuk *
  • 3
    KWL003 - Codering 101-200, 25 strips (101, 102..110) (111, 112…120) etc.
    KWL003
    Codering 101-200, 25 strips (101, 102..110) (111, 112…120) etc.
    Brutoprijs
    € 67,40
    / set *
    € 67,40
    / set *
  • 4
    KXB10E - Rijgklem 10 mm² aarde, schroef, gesloten uitvoering
    KXB10E
    Rijgklem 10 mm² aarde, schroef, gesloten uitvoering
    Brutoprijs
    € 7,65
    / Stuk *
    € 7,65
    / Stuk *
  • 5
    KXA16NH - Rijgklem 16 mm² nul, 71 A/1000 V, schroef
    KXA16NH
    Rijgklem 16 mm² nul, 71 A/1000 V, schroef
    Brutoprijs
    € 4,55
    / Stuk *
    € 4,55
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group