Etageklem 2,5 mm² 24 A, 2 x 2 gebrugd, schroef KXA02VB

EAN-nummer
3250613942007
Verpakking
100 stuks

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Eind­plaat en schei­dings­plaat 1 producten beschikbaar
  • Code­ringsmateriaal 3 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    24 A
Afme­tingen
  • Hoogte
    63,90 mm
  • Breedte
    65,80 mm
  • Diepte
    5 mm
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    0.5 - 2.5 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    0.5 - 4 mm²
Materiaal
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Poly­a­mide (PA)
Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Schroefaansluiting

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.