drverb. geïsoleerd 16mm² 3-polen, schrf. • KWJ16B3 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • Aansluit­tech­niek
  • Rijg­klem­men, schroef­tech­niek en toebe­horen
  • KWJ16B3

Doorverbindingsbrug geïsoleerd 16 mm², 3-voudig, schroef (400 V)

KWJ16B3

  • Rijg­klem­men, schroef­tech­niek en toebe­horen

Doorverbindingsbrug geïsoleerd 16 mm², 3-voudig, schroef (400 V) KWJ16B3

EAN-nummer
3250613932497
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
I30
Brutoprijs
€ 6,00
/ Stuk *
€ 6,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Materiaal
  • Kleur
    Geel

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration KWJ16B3 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration KWJ16B3 (english)
PDF
103,59 kB

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    KXA02E - Rijgklem 2,5 mm² aarde, schroef
    KXA02E
    Rijgklem 2, 5 mm² aarde, schroef
    Brutoprijs
    € 4,10
    / Stuk *
    € 4,10
    / Stuk *
  • 2
    KXA02LH - Rijgklem 2,5mm² fase, 24 A/800 V, schroef
    KXA02LH
    Rijgklem 2, 5mm² fase, 24 A/800 V, schroef
    Brutoprijs
    € 1,40
    / Stuk *
    € 1,40
    / Stuk *
  • 3
    KXA02LX - Etagerijgklem 2,5 mm² fase, 24 A/400 V, schroef
    KXA02LX
    Etagerijgklem 2, 5 mm² fase, 24 A/400 V, schroef
    Brutoprijs
    € 4,00
    / Stuk *
    € 4,00
    / Stuk *
  • 4
    KXA02NH - Rijgklem 2,5mm² nul, 24 A/800 V, schroef
    KXA02NH
    Rijgklem 2, 5mm² nul, 24 A/800 V, schroef
    Brutoprijs
    € 1,40
    / Stuk *
    € 1,40
    / Stuk *
  • 5
    KXA04I2 - Rijgklem 3-voudig F/F/PE, 4 mm², schroef
    KXA04I2
    Rijgklem 3-voudig F/F/PE, 4 mm², schroef
    Brutoprijs
    € 6,15
    / Stuk *
    € 6,15
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group